Philips CitySwan LED gen3, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis-lysfordeling, middel, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10

BPS639 LED40/830 II MDM LOR GW CLO C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Opal, Monteringsbeslag til mast, diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade og konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte, 3804 lm, 31.5 W, 69 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-lysfordeling, middel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008635817
Fuld ordrekode: 871951466642900

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED40 [LED module 4000 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads