Philips CitySoul Gen2 stor

CitySoul LED gen2 large – en fleksibel løsning

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CitySoul gen2 er en af de mest alsidige og spændende serier af gadebelysningsarmaturer, som Philips har designet. Produkterne i denne meget effektive serie giver et fremragende lys og skaber en god atmosfære overalt i byen, lige fra forstæderne til bymidten. Takket være udvidelsen af den modulopbyggede CitySoul-serie og udviklingen af nye dekorative arme og tilbehør har Philips gjort serien til det oplagte valg til ethvert bymiljø. Designet er fladere end i den tidligere udgave, og der er en direkte overgang mellem styretap og arm, hvilket giver bylandskabet et elegant og ensartet præg. CitySoul gen2, som er designet med udgangspunkt i modellens LED, er et meget effektiv produkt, der er nemt at vedligeholde. Det fås i to størrelser og er velegnet til både montering på arm, montering i mastetop og ophængt i wire.

Fordele

  • Med integreret UrbanStyling, som muliggør mange forskellige typer bybelysning

  • Armaturer, beslag og stolper er udviklet med udgangspunkt i et integreret designkoncept

Egenskaber

  • Et stort udvalg af elegante, specialudviklede og komplette sæt med både stolper og beslag, en version, der kan vippes, og versioner til montering i dobbelt stolpetop og kædelinje

  • Diverse funktioner, der sikrer et effektivt og behageligt lys

Anvendelsesområder

  • Bymidter
  • Parker og pladser
  • Veje og gader
  • Erhvervsområder

Downloads