Philips CitySoul Gen2 stor, Urban road & street light, 92 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD

BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Sidemontering til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 10080 lm, 92 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Blok med skruetilslutning

Ordrekode: 912300024413
Fuld ordrekode: 871869987870200

Downloads