Produkter
| Produkt | Sammenlign | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 10.080 | 3000 | 80 | 91 | |||
110 | 10.080 | 3000 | 80 | 92 | |||
149 | 9.840 | 3000 | 80 | 66 | |||
149 | 9.840 | 3000 | 80 | 66 | |||
149 | 9.840 | 3000 | 80 | 66 | |||
149 | 9.840 | 3000 | 80 | 66 | |||
149 | 9.840 | 3000 | 80 | 66 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
CitySoul gen2 er en af Philips’ mest alsidige og attraktive serier af gadebelysningsarmaturer. Serien kombinerer høj effektivitet med fremragende lyskomfort og skaber en behagelig atmosfære i hele byen – fra forstæder til bymidte. Med den modulopbyggede CitySoul-serie, nye dekorative arme og tilbehør har Signify gjort CitySoul gen2 til det oplagte valg for ethvert bymiljø. Designet er nu slankere end tidligere og har en harmonisk overgang mellem styretap og arm, hvilket giver bylandskabet et elegant og ensartet udtryk. Armaturet er LED-baseret, yderst energieffektivt og nemt at vedligeholde. Serien fås i to størrelser og kan monteres på arm, i mastetop eller ophænges i wire – alt efter behov.
Fordele
Med integreret UrbanStyling, som muliggør mange forskellige typer bybelysning
Ét sammenhængende, integreret designkoncept for armaturer, beslag og stolper
Egenskaber
Et stort udvalg af elegante, specialudviklede og komplette sæt med både stolper og beslag, en version, der kan vippes, og versioner til montering i dobbelt stolpetop og kædelinje
Diverse funktioner, der sikrer et effektivt og behageligt lys