Danmark - Dansk

Philips CitySoul Gen2 LED Stor, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bred lysfordeling 52, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD

BPP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Bred lysfordeling 52, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 10 m kabel uden stik, Blok med skruetilslutning

Ordrekode: 912300060816
Fuld ordrekode: 872110337030300

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads