Philips CitySoul Gen2 LED Stor, Urban road & street light, 91 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG10-10

BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Montering for arm til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, Blok med skruetilslutning

Ordrekode: 912300024412
Fuld ordrekode: 871869987869600

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads