Danmark - Dansk

Philips CityMood

Ikonisk design, klar til at deltage i dit smarte byøkosystem

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips CityMood henter inspiration fra gadelygterne fra begyndelsen af 1900-tallet, som kombinerede en konisk skål med en ophængt skærm. CityMood bevarer byens kulturarv ved at videreføre de karakteristiske designegenskaber fra disse ikoniske armaturer. CityMood integreres problemfrit i eksisterende infrastrukturer, master og beslag og reducerer energiomkostningerne uden at gå på kompromis med sikkerhed, ydeevne eller lyskvalitet. Philips LEDGINE - O leveres som standard med lumen fra 900 lm til 16200 lm, et udvalg af mere end 30 optikker og lysfordelinger samt en række CCT'er og Ra-værdier. CityMood er designet til monteringshøjder på 4 m til 8 m og er ideel til en lang række udendørs belysningsopgaver i både moderne og historiske omgivelser. CityMood er fremtidssikret og klar til at deltage i smarte byøkosystemer og hjælper dig med at gøre fremskridt mod dine bæredygtighedsmål, uanset hvor du befinder dig på din digitaliseringsrejse. CityMood fås med en eller to Zhaga-D4i (ZD4i) systemklare (SR) fatninger og er derfor klar til at blive parret med intelligente lysstyringssystemer som Signify Interact eller med sensorer som Philips Outdoor Sensor Bundle (OSB). Hver Philips CityMood-armatur kan identificeres entydigt via Signify Service Tag-appen. Scan blot en QR-kode, der er placeret inde i mastedøren eller direkte på armaturet, for at få øjeblikkelig adgang til armaturkonfigurationen. Service Tag gør vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere og giver dig mulighed for at oprette et digitalt bibliotek med belysningsaktiver og reservedele. Versioner, der kan åbnes uden værktøj, giver direkte adgang til forkobling og lysmotor.

Fordele

  • Et ikonisk og elegant armatur, der forener tidløs æstetik med moderne funktionalitet – og bevarer byens kulturarv i både historiske og nutidige omgivelser

  • Fremtidssikret og klar til brug i intelligente økosystemer i byen via en SR (systemklar) Zhaga-D4i-fatning (ZD4i)

Egenskaber

  • Fås med gennemsigtigt planglas eller klar skål i polykarbonat

  • Valgfrie dekorative kroner

Anvendelsesområder

  • Parker og pladser
  • Boligområder
  • Vej og gade
  • Hovedveje og gader i byområder, sidegader samt veje og gader i boligområder
  • Bymidter og historiske områder
  • Cykel- og gangstier, pladser, parker og legepladser

Downloads