Danmark - Dansk

Philips CityMood, Urban road & street light, 70.8 W, 10440 lm, 3000 K, CRI70, Bred lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, SL-PDR, STD

BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Sort, Enkel pulverbelægning, Sæt til nedhængt montering, enkelt, standard, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 10440 lm, 70.8 W, 148 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Bred lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 912300060517
Fuld ordrekode: 872016956852500

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads