Danmark - Dansk

Philips CityClassic Gen2, Urban road & street light, 21.5 W, 2490 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Symmetrisk lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-6

BDP512 LED30-4S/727 PSDD II DS50 GR MSP

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Mastetop til diameter 76 mm, Strømforsyning med DynaDimmer, 2490 lm, 21.5 W, 116 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 5,0 m kabel uden stik, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 912300060292
Fuld ordrekode: 872016904686300

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads