Danmark - Dansk

Philips CityClassic Gen2, Urban road & street light, 23.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lysfordeling, middel 12, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Grå, Mastetop til diameter 76 mm, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 2460 lm, 23.5 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 12, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 912300060143
Fuld ordrekode: 871951424222700

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads