Danmark - Dansk

Philips CityClassic Gen2, Urban road & street light, 14.8 W, 2040 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Symmetrisk lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Antracit, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade og konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 1, 2040 lm, 14.8 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 912300024994
Fuld ordrekode: 871951423287700

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED24 [LED Module 2400 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads