Signify Signify gruppeskabsstyring
Group Cabinet Control gør det muligt at styre belysningsinstallationen og energiforbruget. Det er en eftermonterbar modulær løsning, der muliggør at du kan tage beslutninger på baggrund af data og indsigt.
Produkter
| Produkt | Sammenlign | |
|---|---|---|
LFC7510 AmpLight Current913700341103 | ||
LFC7520 AmpLight Switch913700341203 | ||
LFC7550 AmpLight RS485913700341503 | ||
LCU7590 Amplight 3 phase coil913700341803 | ||
LCU7591 Amplight Leak Coil913700341903 | ||
LFC7590/01 Surge Guard913701035303 | ||
LFC7710/00 Coded Mains Transmitter913713611780 | ||
LCU7720/00 Coded Mains Transformer LL913713611880 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Signify Group Cabinet Control er en løsning, der gør det muligt at fjernstyre, gruppere og overvåge forskellige udendørs belysningsarmaturer. Med en specialtilpasset, modulær skabsløsning ved det elektriske skab får kunderne fuld kontrol over deres belysningsinstallationer. Denne innovative teknologi optimerer energiforbruget og giver bedre styring af KPI’er (nøglepræstationsindikatorer). Systemet kan udføre komplekse opgaver autonomt baseret på konfigurationer og skifte mellem forskellige kommunikationsmetoder for at sikre stabil og pålidelig forbindelse til Interact-applikation(er).
Fordele
En modulær løsning, der kan eftermonteres i det eksisterende elektriske skab
Kundekontrolleret skab og forbundet belysningsinstallation
Egenskaber
Central aktivering (til/fra) af en hel gruppe belysningspunkter
Registrering af under-/overspænding i strømforsyningen
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
Du kan finde alle tekniske dokumenter ved at besøge vores dokumentationsportal på følgende adresse: https://www.partner.portal.signify.com/
Venligst kontrollér det relevante lokale LTE-bånd, før du afgiver en bestilling på controlleren