Produkter
| Produkt | Sammenlign | |
|---|---|---|
LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W913701063103 | ||
LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W913701063203 | ||
LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B913701063303 | ||
LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B913701063403 | ||
SC100B/02 SR Transceiver WH913701069303 | ||
SC200B/02 SR Sensor WH913701069403 | ||
MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S913701071403 | ||
SC1500/05 MSB LowB - TMPix - ZB/BLE913713619703 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Udnyt fordelene ved Interact Ready’s trådløse, integrerede sensorer. De giver automatisk lysstyring baseret på tilstedeværelses- og dagslysregistrering, helt uden behov for controller eller ekstra sensorinstallation på stedet. Med nem zoneinddeling via Interact‑appen kan du tilpasse belysningen præcist efter behov uden at skulle tage hensyn til kabeltræk. Det betyder mindre installationstid, enklere drift og hurtige energibesparelser. Vælg Interact Ready’s indbyggede sensorer for en effektiv, fleksibel og fuldt optimeret lysoplevelse.
Fordele
Integreres diskret i din belysningsløsning.
Hjælper med at reducere energiforbruget ved kun at tænde belysningen, når det er nødvendigt
Egenskaber
Hele Interact Ready-systemet er nemt at installere
Systemet kan nemt opgraderes og tilpasses skiftende behov