Danmark - Dansk

Philips LED SON-T, Rørformet, Kun 230V, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 t

TForce Core LED road 45W 730 E40 MV

Produktbeskrivelse

LED SON-T, Rørformet, Kun 230V, 45 W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 t, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Ordrekode: 929003778802
Fuld ordrekode: 872016929747000

Specifikationer

  • Fod
    E40
  • Normeret levetid
    25.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år