Danmark - Dansk

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Kun 230V, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 t

TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR

Produktbeskrivelse

CorePro, LED HPL, Oval, Kun 230V, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 t, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Ordrekode: 929003731402
Fuld ordrekode: 872016926783100

Specifikationer

  • Fod
    E27
  • Normeret levetid
    25.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003731402 pdf 67.5 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 2.9 MB
Produktdatablad
929003731402_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 788.7 kB

Brochurer

Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Installationsvejledning
Installation instructions pdf 557.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003731402_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929003731402_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR ies 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR ies 2.6 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB