Philips CorePro, LED HPL, ED90, Kun 230V, 26 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 t
TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR
Produktbeskrivelse
CorePro, LED HPL, ED90, Kun 230V, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 t, 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Specifikationer
- Fod E27
- Normeret levetid 25.000 t
- Skiftecyklus 50.000
- Lighting Technology LED HPL
- Lysstrømsmålingsreference Sphere
- Garantiperiode 3 år