Philips CorePro, LED HPL, Oval, Kun 230V, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 t
TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR
Produktbeskrivelse
CorePro, LED HPL, Oval, Kun 230V, 36 W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 t, 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Specifikationer
- Fod E27
- Normeret levetid 25.000 t
- Skiftecyklus 50.000
- Lighting Technology LED HPL
- Lysstrømsmålingsreference Sphere
- Garantiperiode 3 år