Philips CorePro, LED HPL, Oval, Kun 230V, 13 W, HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 t
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR
Produktbeskrivelse
CorePro, LED HPL, Oval, Kun 230V, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 t, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Specifikationer
- Fod E27
- Normeret levetid 25.000 t
- Skiftecyklus 50.000
- Lighting Technology LED HPL
- Lysstrømsmålingsreference Sphere
- Garantiperiode 3 år