Danmark - Dansk

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Kun 230V, 13 W, HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 t

TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR

Produktbeskrivelse

CorePro, LED HPL, Oval, Kun 230V, 13 W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 t, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Ordrekode: 929002349702
Fuld ordrekode: 871869975025100

Specifikationer

  • Fod
    E27
  • Normeret levetid
    25.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Downloads