Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002424992
Fuld ordrekode: 871951434702100

Specifikationer

  • Fod
    E27
  • Normeret levetid
    15.000 t
  • Skiftecyklus
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002424992 pdf 66.0 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 180.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002424992 da_DK pdf 783.2 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002424992_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929002424992_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG IES 754 B

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB