Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002373002
Fuld ordrekode: 871951434669700

Specifikationer

  • Fod
    E27
  • Normeret levetid
    15.000 t
  • Skiftecyklus
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Downloads

Serie

Produkt