Danmark - Dansk

Philips MASTER LED-spot ExpertColor 230V GU10

For topydelse og bæredygtighed

Produkter

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D
929001346402
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D
929001346502
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D
929001346702
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D
929001346802
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D
929001346902
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D
929001347002
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D
929001347102
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D
929001347202

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

MASTER LED-spot ExpertColor skaber en varm og behagelig atmosfære på hoteller, restauranter og i boliger. De giver en overlegen belysning, der har et tilpasset spektrum, høj CRI og kraftig dæmpningsfunktion. Dens innovative linse uden trim er desuden velegnet til stort set enhver indendørs indretning med sit stilrene og pæne udseende. Derudover kan du med MASTER LED-spot ExpertColor drage fordel af hele ExpertColor serien, som også inkluderer LED-spot MR16, LED-spot AR111 og LED-spot PAR lyskilder. MASTER LED-spot ExpertColor leverer enorme energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostninger uden at gå på kompromis med lyskvalitet og levetid, hvilket gør det muligt for bolig- og virksomhedsejere at opnå et afkast af deres investering inden for en kort tidsperiode.

Fordele

  • Skab en varm og behagelig atmosfære med MASTER LED GU10

  • Problemfri eftermonteringsløsning for større energieffektivitet og bæredygtighed

Egenskaber

  • Tilpasset farvespektrum gengiver halogenlysfarve

  • Branchens førende farvegengivelse CRI97, R9>85

Anvendelsesområder

  • Hotel og restaurant
  • Detailhandel
  • Boligområder

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot ExpertColor MV da_DK pdf 1.4 MB
Supplerende litteratur
Master LEDspot Expert Color flyer, only PDF available zip 2.1 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER LED-spot ExpertColor 230V GU10
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-MASTER LED-spot ExpertColor 230V GU10
Flere enheder - Software Plugins