Danmark - Dansk

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 265 lm, CRI 97, 40000 t, Glas

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 265 lm, CRI 97, 40000 t, Glas, 67 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929001346402
Fuld ordrekode: 871869670749400

Specifikationer

  • Fod
    GU10
  • Normeret levetid
    40.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Lysstrømsmålingsreference
    Narrow Cone
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001346402 pdf 69.8 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 242.7 kB
Produktdatablad
929001346402_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 643.0 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001346402_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001346402_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D ies 8.7 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB