Danmark - Dansk

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 t, 150 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002021502
Fuld ordrekode: 871869964687500

Specifikationer

  • Fod
    G13
  • Normeret levetid
    60.000 t
  • Skiftecyklus
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere

Downloads