Produkter
Produkt | Sammenlign | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
13,5 | 2.500 | 4000 | G13 ROT | |||
20 | 3.700 | 6500 | G13 ROT | |||
11,9 | 2.500 | 4000 | G13 ROT | |||
17,6 | 3.700 | 4000 | G13 ROT | |||
11,9 | 2.500 | 6500 | G13 ROT | |||
17,6 | 3.700 | 6500 | G13 ROT |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Med stigende energipriser og EU's Green Deal2, der fortsætter med at finansiere energieffektive bygningsrenoveringer, ser mange på hvordan de kan gøre deres virksomheds belysning mere bæredygtig. Det nye Philips MASTER LED-lysrør T8 Ultra Efficient er et sandt gennembrud på vejen mod mere bæredygtig belysning. Det erstatter dit nuværende lysstofrør eller LED-lysrør direkte, og giver umiddelbart en stor reduktion af energiomkostninger samt en meget længere levetid!
Fordele
Maksimal ydeevne for energibesparelse: op til 44% sammenlignet med standard LED-lysrør
Pålidelig ydeevne på op til 100.000 timer
Egenskaber
Ultraeffektivitet med en A/B klassificering
Op til 100.000 timers varighed