Produkter
Produkt | Sammenlign | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8929001298402 | 12 | 1.575 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8929001298502 | 12 | 1.575 | 6500 | G13 ROT | ||
8 | 1.000 | 3000 | G13 ROT | |||
8 | 1.050 | 4000 | G13 ROT | |||
8 | 1.050 | 6500 | G13 ROT | |||
MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8929001375602 | 16 | 2.300 | 3000 | G13 ROT | ||
12,5 | 2.000 | 3000 | G13 ROT | |||
18,2 | 2.900 | 3000 | G13 ROT |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Philips MASTER LED-lysrør har en LED-lyskilde integreret i en traditionel lysstofrørsudformning. Dens unikke design skaber et perfekt ensartet visuelt look, som ikke kan skelnes fra traditionelle lysstofrør. Disse T8 LED-lysrør er det rette valg for fremragende ydeevne og er designet til at modstå hverdagens forhold. Store besparelser takket være lavt energiforbrug og en usædvanlig lang levetid, hvilket sikrer, at dette rør kan håndtere enhver krævende anvendelse.
Fordele
Fremragende ydeevne, der tilbyder en løsning til ethvert anvendelsesområde
Stor besparelse med lavt energiforbrug og lang levetid
Egenskaber
Nem eftermontering af eksisterende T8 lyskilder på EM-forkobling eller 230V
Et energiforbrug på kun 50 % sammenlignet med normale lysstofrør (18 lm/W).
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lyskilder anvendes, afhænger af installationens design.