Produkter
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5
929003774102
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5
929003774202
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
929003774302
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5
929003774402
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5
929003774502
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5
929003774602
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5
929003774702
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5
929003774802
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
CorePro LED-lysrør InstantFit HF T5 er den hurtige og nemme måde at udskifte T5-lysstofrør på med en hurtig tilbagebetalingstid. Produktet er designet med branchens førende ballastkompatibilitet og er ideelt til dine daglige belysningsopgaver. Med enkel plug-and-play-installation forbedrer det energieffektiviteten med det samme og holder længere end konventionelle T5 lysstofrør.
Fordele
Enkel, hurtig plug and play-eftermontering af konventionel T5
Energibesparelser på op til 50%
Egenskaber
Høj energieffektivitet 146lm/W
Levetid på op til 50.000 timer