Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 t

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 t, 147 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Ordrekode: 929003774302
Fuld ordrekode: 872016929544500

Specifikationer

  • Fod
    G5
  • Normeret levetid
    50.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003774302 pdf 66.4 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 199.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003774302 da_DK pdf 637.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003774302_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929003774302_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5 ies 21.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003774202-EPD pdf 684.3 kB