Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 t

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 t, 146 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Ordrekode: 929003775102
Fuld ordrekode: 872016929560500

Specifikationer

  • Fod
    G5
  • Normeret levetid
    50.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003775102 pdf 67.3 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 199.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003775102 da_DK pdf 836.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003775102_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929003775102_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5 ies 21.2 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB