Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 35 W, E14, 2700 K, 397 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, P45, 35 W, E14, 2700 K, 397 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 99.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929001395155
Fuld ordrekode: 871869976351000

Specifikationer

  • Fod
    E14
  • Normeret levetid
    15.000 t
  • Skiftecyklus
    20.000
  • Nominel levetid (timer)
    15.000 t
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Downloads

Serie

Produkt