Danmark - Dansk

Philips CorePro LED-lineær MV

Lineær R7S til netspænding med meget højt lysudbytte

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CorePro R7S er beregnet til eftermontering som erstatning for traditionelle lineære R7S-lyskilder med to ender. Dets design med 'lys hele vejen rundt' giver lys på samme måde som en halogenlampe. Inden for serien kan du vælge dæmpbare produkter, som har en dyb dæmpningsfunktion, der gør, at der kan skabes en hyggelig atmosfære ved brug af et dæmpbart armatur.

Fordele

  • Op til 90 % energibesparelser sammenlignet med standardhalogenlamper

  • Lavere vedligeholdelsesomkostninger

Egenskaber

  • Nem eftermontering

  • Forsynes med 220-240 V AC og er udformet med henblik på direkte eftermontering i fatninger med to ender

Anvendelsesområder

  • Stuer, korridorer, udendørs armaturer (sikkerhedsbelysning)
  • Fritstående indendørs armaturer, sikkerhedsbelysning, bygningsbelysning

Downloads