PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips Fortimo SLM C 840 1204 L09 1313 G8N

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 840 1204 L09 1313 G8N

Ordrekode: 929003959201
Fuld ordrekode: 872110308018900

Specifikationer

  • Lysstrøm
    2.045 lm
  • Farveensartethed, indledende
    3
  • Korreleret farvetemperatur (nom.)
    4000 K
  • Lyseffekt (nominel) (nom.)
    165 lm/W
  • Farvegengivelsesindeks (CRI)
    80

Downloads