PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips Fortimo SLM C 930 1211 L19 2828 G8

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 930 1211 L19 2828 G8

Ordrekode: 929003950801
Fuld ordrekode: 872110307762200

Specifikationer

  • Lysstrøm
    5.620 lm
  • Farveensartethed, indledende
    3
  • Korreleret farvetemperatur (nom.)
    3000 K
  • Lyseffekt (nominel) (nom.)
    134 lm/W
  • Farvegengivelsesindeks (CRI)
    90

Downloads