PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G8

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G8

Ordrekode: 929003950701
Fuld ordrekode: 872110307759200

Specifikationer

  • Lysstrøm
    5.290 lm
  • Farveensartethed, indledende
    3
  • Korreleret farvetemperatur (nom.)
    2700 K
  • Lyseffekt (nominel) (nom.)
    126 lm/W
  • Farvegengivelsesindeks (CRI)
    90

Downloads