PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips Fortimo SLM C 840 1208 L15 2024 G8

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 840 1208 L15 2024 G8

Ordrekode: 929003948201
Fuld ordrekode: 872110307684700

Specifikationer

  • Lysstrøm
    4.350 lm
  • Farveensartethed, indledende
    3
  • Korreleret farvetemperatur (nom.)
    4000 K
  • Lyseffekt (nominel) (nom.)
    168 lm/W
  • Farvegengivelsesindeks (CRI)
    80

Downloads