PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips Fortimo SLM C 830 1208 L15 2024 G8

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 830 1208 L15 2024 G8

Ordrekode: 929003948001
Fuld ordrekode: 872110307678600

Specifikationer

  • Lysstrøm
    4.180 lm
  • Farveensartethed, indledende
    3
  • Korreleret farvetemperatur (nom.)
    3000 K
  • Lyseffekt (nominel) (nom.)
    161 lm/W
  • Farvegengivelsesindeks (CRI)
    80

Downloads