PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips Fortimo SLM C 930 PC 1205 L13 2024 G8

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 930 PC 1205 L13 2024 G8

Ordrekode: 929003945101
Fuld ordrekode: 872110307591800

Specifikationer

  • Lysstrøm
    2.205 lm
  • Farveensartethed, indledende
    3
  • Korreleret farvetemperatur (nom.)
    3000 K
  • Lyseffekt (nominel) (nom.)
    128 lm/W
  • Farvegengivelsesindeks (CRI)
    90

Downloads