PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips Fortimo SLM C 827 1205 L13 2024 G8

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 827 1205 L13 2024 G8

Ordrekode: 929003943701
Fuld ordrekode: 872110307549900

Specifikationer

  • Lysstrøm
    2.590 lm
  • Farveensartethed, indledende
    3
  • Korreleret farvetemperatur (nom.)
    2700 K
  • Lyseffekt (nominel) (nom.)
    150 lm/W
  • Farvegengivelsesindeks (CRI)
    80

Downloads