Oversigt
Specifikationer
Downloads
Find en forhandler
Forside
Produkter
Konventionelle lyskilder og lysrør
Lysstofrør og startere
TL
TL-X XL
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Tilbage til serie
Tilbage til Specifier Portalen
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.
TL-X XL
Philips TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Produktbeskrivelse
Philips TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Ordrekode:
928037903332
Fuld ordrekode:
871150026137340
Specifikationer
Udvid alle
Generelle oplysninger
Fod
FA6
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)
26.000 t
Lysteknisk
Farvekode
33-640
Lysstrøm
2.300 lm
Farvebetegnelse
Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)
0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)
0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)
4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)
58 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)
60
Drift og el
Strømforbrug
40,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)
0,430 A
Spænding (nom.)
103 V
Lysstyringssystemer og dæmpning
Dæmpbar
Ja
Mekanik og armaturhus
Lyskildeform
T12
Nettovægt (stykke)
233,000 g
Godkendelse og anvendelsesområde
Energieffektivitetsklasse
G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)
12 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
12,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.
40 kWh
EPREL registreringsnummer
423515
CE-mærke
Ja
Produktdata
Ordreproduktnavn
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Det fulde produktnavn
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Full EOC
871150026137340
Beskrivelse af lokal kode
2051246439
Ordrekode
928037903332
Materialenr. (12NC)
928037903332
Lokal ordrekode
2051246439
Tæller – antal pr. pakke
1
EAN/UPC - Produkt/Æske
8711500261373
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)
25
EAN/UPC – kasse
8711500261380
Installationsdiagrammer
Dimension Drawing (with table) - TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
download
Cap/Base
download
Lysmåling
Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
download
Downloads
Foldere
Energimærke
Energy Efficiency Label 928037903332
pdf 68.7 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet
pdf 318.6 kB
Produktdatablad
928037903332_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet
pdf 498.2 kB
Brochurer
Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity - TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
pdf 225.8 kB
Visuelle elementer
Product-Photographs-928037903332_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-928037903332_EU
Flere enheder