Danmark - Dansk

Philips CoreLine trunking Gen2.5, 132 W, L3400 mm, 22500 lm, 4000 K, Opal, Opal, Hvid, IP20

LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH

Produktbeskrivelse

L3400 mm, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 22500 lm, 132 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 910925870145
Fuld ordrekode: 872016947471000

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    2 enheder
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925870145 da_DK pdf 357.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 766.6 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925870145_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-910925870145_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH IES
Revit-fil
Revit file - LL240XI - 910925870145 REVIT
Dialux
ULD File - LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH LDT