Philips CoreLine trunking Gen2.5, UltraEfficient, 82 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Matteret, Hvid, IP20
LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH
Produktbeskrivelse
UltraEfficient, L3400 mm, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 16000 lm, 82 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bred strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 5-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år