Philips CoreLine trunking Gen2.5, Basic (stand alone) version, 132 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Smalstrålende, Matteret, Hvid, IP20
LL243X 240S/840 HE PSU NB BV WH
Produktbeskrivelse
Basic (stand alone) version, L3400 mm, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Smalstrålende, Matteret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 2 enheder
- Driver inkluderet Ja
- Værditrappe ydelse
- Vedligeholdelsesklasse Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering Unclassified