Danmark - Dansk

Philips DALI kvadratisk skinne

Firkantet DALI-skinne – fleksibilitet muliggør energibesparelser

Produkter

RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
910502500041
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
910502500042
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
910502500043
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
910502500044
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
910502500045
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
910502500046
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
910502500047
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
910502500048

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Den firkantede DALI-skinne er beregnet til brug med DALI-projektører med en speciel adapter. Skinnen er ideel til brugere, der ønsker belysningsfleksibilitet, så de kan skabe en specifik atmosfære i butikken og nedsætte energiforbruget. Systemet består af en massiv aluminiumskinne, der fås i forskellige længder og med forskellige elektriske ledere. Det er nemt at skabe enhver given konfiguration – vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en svævende struktur. Alle armaturer har separat strømforsyning og kan tændes og slukkes hver for sig. De kan også nemt flyttes for at ændre belysningen eller præsentationen. Derved er det muligt at skabe et multifunktionelt skinnesystem til både effektbelysning samt ophængning af reklame- og dekorationsmateriale.

Fordele

  • Muliggør fleksible belysningsindstillinger

  • Muliggør energibesparelse

Egenskaber

  • Integration af DALI-protokollen i en diskret spotskinne til detailhandlen, der er meget anvendt til dæmpning og styring

  • Kan bruges med alle Philips LED 3C-skinnespots

Anvendelsesområder

  • Effektbelysning i butikker, butikscentre og museer
  • Alle steder, hvor der kræves arkitektonisk belysning indendørs

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet DALI Square Track da_DK pdf 929.3 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-DALI kvadratisk skinne
Flere enheder
Revit-fil
DALI Square Track zip 21.7 MB