Danmark - Dansk

Philips 3-fasede kvadratisk skinne

RCS750 3-faset skinnesystem - fleksibelt og multifunktionelt

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

RCS750 3-faset skinnesystem er fremstillet af en solid aluminiumsskinne, der fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske stik. Enhver konfiguration kan realiseres relativt let: Vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en flydestruktur. Alle armaturer har en separat strømforsyning og kan tændes og slukkes selektivt. De kan let flyttes for at ændre belysningen og udseendet. På denne måde kan det multifunktionelle skinnesystem skabes til fremhævelsesbelysning og til ophængt reklame- og dekorationsmateriale. En serie adaptere, strømforsyningsstik og monteringstilbehør er ligeledes tilgængelige.

Fordele

  • Fleksibelt 3-faset skinnesystem til professionelle brugere, som giver mulighed for relativt let oprettelse af påkrævet konfiguration.

  • Alle armaturer har separat strømafbrydelse, så de let kan flyttes, f.eks. til at skabe forskellige stemninger i butiksvinduer eller interiør

Egenskaber

  • Kan bruges med alle Philips LED 3C-skinnespot

  • Fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m

Anvendelsesområder

  • Detailhandel
  • Indendørs arkitektonisk belysning

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet 3-circuit Square RCS750 da_DK pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-3-fasede kvadratisk skinne
Flere enheder - Visuals
Revit-fil
3-circuit Square RCS750 zip 28.7 MB