Philips TrueCircle Påbygget/Nedhængt, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 3000 K, DALI
SM250C 37S/830 PSD O D500 BK
Produktbeskrivelse
D500 mm, Aluminium, Sort, Signal black (RAL9004), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opal, Opal, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Forkobling EB [Elektronisk]
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe ydelse
- Vedligeholdelsesklasse Klasse B-armaturet er udstyret med visse dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, frontafskærmning og mekaniske dele
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering Unclassified