Philips TrueCircle Påbygget/Nedhængt

Philips TrueCircle: Rundt alsidig LED-loftsarmatur

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

TrueCircle er et funktionelt, overflademonteret rundt armatur med et stramt klassisk design, der passer ind i næsten alle kontormiljøer. Det er en moderne, diskret designet armaturfamilie, overflademonteret og ophængt, der giver direkte fordelt lys, hvilket sikrer, at armaturet vil passe ind i de fleste bygningers arkitektur. Denne serie har et udvalg af 2 forskellige størrelser, lysudbytter og optik. Den specielle mikroprismatiske optik giver blændfri komfort og tilfører også det homogene lys ved fuldt ud at opfylde kravene til kontorbelysning. Dette nye runde armatur fra Philips giver en bæredygtig løsning med installationsfleksibilitet, hvilket skaber eksemplarisk belysning og høj lyskvalitet.

Fordele

  • Komfortabel, blændingsfri, opfylder kravene til kontorbelysning

  • Konkurrencedygtig løsning med gode belysningsspecifikationer

Egenskaber

  • Kontorkompatibel belysning ved hjælp af PSP-optik (UGR<19)

  • To lumenpakker og størrelser; 2000 lm 38 cm dia, 3600 lm 50 cm dia

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Hoteller og restauranter
  • Skoler
  • Boligområder

Downloads