Danmark - Dansk

Philips CoreLine påbygget gen 4, 27.5 W, 200x1570 mm, 4000 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19

SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC

Produktbeskrivelse

200x1570 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Overflade, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Mikroprismatisk linse, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401842687
Fuld ordrekode: 872016976431699

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt