Philips CoreLine påbygget gen 4, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 200x1570 mm, 3400 lm, 4300 lm, 6500 lm, 3000 K, DALI, UGR19
SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC
Produktbeskrivelse
200x1570 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Overflade, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 6500 lm, 43.5 W, 22.5 W, 151 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Mikroprismatisk linse, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Kabel uden stik, 5-polet, Push‑in-stik, 5-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år