Produkter
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
CoreLine Påbyg lever op til løftet fra CoreLine om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. CoreLine overflademonteret er af høj kvalitet og designet til at erstatte eksisterende overflademonterede armaturer med T8- eller T5-teknologi. Denne serie giver en innovativ ny mulighed for at vælge forskelligt lysudbytte i et enkelt armatur kaldet MultiLumen. Øjeblikkelig energibesparelse og længere levetid gør dette til en miljøvenlig og økonomisk løsning. Vores overflademonterede armaturer er nemme at installere med et hurtigstik. I dette sortiment fås også Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation, som er fuldt kompatible med Interact gateways, sensorer og software.
Fordele
MultiLumen: Du kan nu vælge forskelligt lysudbytte i ét og samme armatur
Et nyt stik sikrer nemmere og hurtigere installation
Egenskaber
MultiLumen: forskelligt lysudbytte fra 2800 lumen til 4300 lumen i ét og samme armatur
Nem tilslutning, der muliggør hurtigere installationen
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
Produktet er IPX0 og som sådan ikke beskyttet mod indtrængen af vand, og vi anbefaler derfor kraftigt, at de omgivelser, som armaturet skal installeres i, kontrolleres på relevant vis.
Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.