Philips CoreLine Påbyg, All-in, 31 W, 22 W, 1200x200 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC
Produktbeskrivelse
1200x200 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Strålevinkel 100°, Mikroprismatisk linse, Polymetylmetakrylat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Kabel med stik, 5-polet, Tilslutningsenhed, 5-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde Nej
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år